??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3544
MATERIAL
Material
Polymer
FINISH
Dekor
schmutzfarben grau
A
115 mm
B
72 mm
C
26.5 mm
D
26 mm
TORQUE
Drehmoment
5 - 7 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Dämpfungsrichtung wenn das Scharnierschließt: Scharnier mit roter Farbkennzeichnung auf der Rückseite
WEIGHT
Gewicht
180 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30170-gedaempftes-soft-closing-scharnier-aus-polymer.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung