??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5600461
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckdose, Schraubanschluss, elfenbein, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EM-DUO 120/15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918929930
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAF040
Nettogewicht
0.203 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
49 mm
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Nein
AAP703
Anzahl der Steckdosen
1
AAO663
GTIN
4017918929930
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
EM-DUO 120/15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten