??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
5600461
DESCSHORT
Description short
Prise
DESCLONG
Description long
Prise, Raccordement vissé, ivoire, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EM-DUO 120/15
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918929930
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
125 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15 A
AAF726
rated current
15 A
AAF040
poids net
0.203 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
49 mm
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
No
AAP703
Nombre de prises
1
AAO663
GTIN
4017918929930
AAW338
Manufacturer product designation
Prise
AAU734
Manufacturer product description
Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension. Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.
AAO057
Product type
EM-DUO 120/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D