??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5602630
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckdose, Schraubanschluss, elfenbein, 250 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, CSA 22.2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EM-DUO 250/15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356684408
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
15 A
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
AAF040
Nettogewicht
0.290 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
49 mm
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Nein
AAP703
Anzahl der Steckdosen
1
AAO663
GTIN
4046356684408
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei 250 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm-Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
AAO057
Herstellerprodukttyp
EM-DUO 250/15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten