??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5606614
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Richtantenne 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 12 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 56°/46°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356686419
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAF016
Breite
60.500 mm
BAA020
Höhe
172 mm
BAG640
Montageart
Sonstiges
BAB577
Tiefe
609.600 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Ja
AAF529
Frequenzbereich
900 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
12.150 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
46 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
56 °
AAS334
Polarisation
Linear vertikal oder horizontal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Nein
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Ja
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
80 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAA769
Länge des Anschlusskabels
0.600 m
AAO663
GTIN
4046356686419
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Richtantenne 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 12 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 56°/46°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
AAO057
Herstellerprodukttyp
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft