??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
100 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
250x200 mm
AAXBB
Distance entre axes
210x160 mm
EE
Diamètre des trous
19 mm
E
Déport
mm
LC1
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques