588309
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EE-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58ee_ehd/58gh_srp_ee_ehd_asmtab.prj},{NB=588309},{BR=1},{D=300},{F=100},{H=384},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=78},{LC1=3000},{LC2=2400},{W=29.80},{DD=45},{L1=175},{COD1=588309},{COD2=588409},{L=130},{VER=6},{PPATH=58_ee_ehd_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
588309
588309
D
Wheel diameter
300
300
mm
F
Wheel width
100
mm
H
Overall height
384
384
mm
AXB
Top plate outer dimensions
250x200
mm
AAXBB
Hole spacing
210x160
mm
EE
Hole width
19
mm
E
Offset
78
78
mm
LC1
Load capacity - 4 km/h
3000
3000
daN
LC2
Load capacity - 6 km/h
2400
2400
daN
W
Weight
29.80
29.80
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도