??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
059003
D
Diametro rueda
85 mm
F
Ancho bandaje
74 mm
LL
Diámetro alojamiento cojinetes
55 mm
M
Profundidad alojamiento cojinetes
22 mm
SL
Carga estatica
1000 daN
RR
Resistencia a la rodadura
450 daN
LC
Capacidad de carga
740 daN
LC2
Capacidad de carga
590 daN
W
Peso
0.99 kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión