??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
600000290
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162 mm
P
Poids
16,5 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
Alimentation ECS
Résonance 60W
PSU1BAT
batteries pour alimentation Detection
2 x 4 Ah
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
< 60 VA
PSU2
Alimentation CMSI
Résonance 60W
PSU2BAT
Batteries pour alimentation CMSI
2 x 2,1 Ah
PSU2E
Puissance consommée au primaire alim CMSI
< 60 VA
DIS
Ecran / Dimension
/
TEC
Technologie
Conventionnelle
ZD
Nombre de zones de détection
8
AD
Nombre de points
256
ZA
Nombre de zones d'évacuation
1
F
Nombre de fonctions de mise en sécurité
7
NET
Mise en réseau
Oui (équipement optionnel)
REM
Coffrets déportés
Oui (équipement optionnel)
PRINT
Sortie imprimante
Oui
MOD
Transmetteur
Externe
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
CMSI 089 B
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
/
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques