60P Plastic Chain with Rubber Top
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/60p_asmtab.prj},{NB=60P Plastic Chain with Rubber Top},{PN=60P Plastic Chain with Rubber Top},{APPLICATION=Mainly suitable for chemical, electronics and pharmaceutical industries.},{MATERIAL=Blue PP, suitable for acid-resistant environments.},{PM=Stainless steel or reinforced PP},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{E=4},{G=31},{H=17.0},{L=8.2},{P=19.05},{W=30},{W1=13.0},{T=2},{D=11.90},{PPATH=60p/assembly/60p_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
60P表面TPE塑料链条
APPLICATION
应用
主要适合应用在具有噪音低,重量轻,被广泛用于化工,电子,药品的制造设备上
MATERIAL
材质
塑料链板的材质为PP,颜色蓝色,使用温度+1°C~+98°C,同时适用于耐酸环境
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢和PP加强型
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
E
4
mm
G
31
mm
H
17.0
mm
L
8.2
mm
P
节距
19.05
mm
W
宽
30
mm
W1
w1
13.0
mm
T
2
mm
D
d
11.90
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews