??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
62-1-9002
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
126 mm
B
23.9 mm
E
4.5 mm
WEIGHT
Gewicht
100 g
W
112° mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26100-scharniere-fuer-den-unsichtbaren-anschlag-mit-herausnehmbarem-stift.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung