??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
70 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
LC
Belastungsfähigkeit
daN
LC2
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung