??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
140x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
126 mm
LC
Capacidad de carga
daN
LC2
Capacidad de carga 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión