??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
O
Raggio d'ingombro
126 mm
LC
Portata
daN
LC2
Portata 6 km/h
daN
W
Peso
kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione