??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
LC
Capacité de charge
daN
LC2
Capacité de charge 6 km/h
daN
W
Poids
kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques