SRP/M 624534
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, medium duty brackets (M)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_m/62ny_m_srp_asmtab.prj},{NB=SRP/M 624534},{VE=ERNY},{BR=1},{COD=624534},{D=160ER},{DX=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=400},{DD=20},{L1=80},{COD1=624534},{COD2=627734},{COD3=627434},{L=60},{W=2.430},{VER=2},{DFA=12},{INFO=Catalogue},{PPATH=62ny_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
624534
624534
D
Wheel diameter
160ER
160ER
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
199
199
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
58
58
mm
LC
Load capacity
400
400
daN
W
Weight
2.430
2.430
kg
INFO
Technical description
Catalogue
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도