??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
643200001
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
/
D
Dimensions (LxHxP)
270 x 395 x 110 mm
P
Poids
7 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
20 VA
PSU2BAT
Batteries
2 x 4 Ah
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
ZD
Nombre de zones d'alarme technique
16
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques