??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
LEZ_VE_125R_FI_EL
LEZ-VE 125R-FI-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
665315
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LEZ-VE 125R-FI-EL
EAN
4047526665319
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
38 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
150 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.165 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A