??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
685386
D
Diametre roue
200
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
250 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
LC
Load capacity 4km/h
900 daN
W
Weight
2.88 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D