??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6828203
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output
DESCLONG
Langbeschreibung
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output, Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie, I/O Modul, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp, 6 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp, 1 Relais, Schließer (NO)
EAN
4047101404760
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX-IO-DX06
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten