6828203
Turck
Cloud Solutions
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{turck/cloud20solutions/accessories/6828203.prj},{NB=6828203},{PREVIEW=../../../_pool_/d9/92/6828203.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d9/92/6828203.png},{BMENB=6828203},{DESCSHORT=TX HMI/PLC Series, Plug-In Module, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output},{DESCLONG=TX HMI/PLC Series, Plug-In Module, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output, Plug-in extension module for use with HMIs of the TX700 and TX800 product series, I/O module, 8 digital inputs, 24 VDC, PNP, 6 digital outputs, 24 VDC, 0.5 A, PNP, 1 relay, NO contact},{EAN=4047101404760},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TX-IO-DX06},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6828203},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6828203}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6828203
DESCSHORT
Short Description
TX HMI/PLC Series, Plug-In Module, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output
DESCLONG
Long Description
TX HMI/PLC Series, Plug-In Module, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output, Plug-in extension module for use with HMIs of the TX700 and TX800 product series, I/O module, 8 digital inputs, 24 VDC, PNP, 6 digital outputs, 24 VDC, 0.5 A, PNP, 1 relay, NO contact
EAN
4047101404760
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TX-IO-DX06
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기