??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6884141
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom, Betriebsspannung 100…240 VAC / 100…300 VDC, Breiter Temperaturbereich, LED Zustandsanzeige
EAN
4047101289558
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU67-11-2440/M
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten