??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
682966
WT
Radnabe Typ
CC
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhohe
252 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
LC
Belastungsfähigkeit
1500 daN
W
Gewicht
3.36 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung