??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
682966
WT
Type de moyeu
CC
D
Diametre roue
200
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
252 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
LC
Capacité de charge
1500 daN
W
Poids
3.36 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques