682956
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, electro-welded (EE-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_ee_mhd/68p_srp_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=682956},{BR=1},{WT=CC},{D=200},{F=50},{H=252},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=157},{LC=1500},{W=4.58},{DD=20},{L1=90},{COD1=682956},{COD2=682966},{COD3=682986},{L=60},{DFA=12},{INFO=Technical description},{VER=2},{VER1=2},{CODE=682126},{PPATH=ee_mhd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
682956
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
252
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
LC
Load capacity
1500
daN
W
Weight
4.58
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도