??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
COD
Code
682956
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
252 mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
LC
Load capacity
1500 daN
W
Weight
4.58 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение