??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
682956
D
Diametro ruota
200
F
Larghezza ruota
50 mm
H
Altezza totale
252 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
70 mm
LC
Portata
1500 daN
W
Peso
4.58 kg
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione