??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
682996
D
Raddurchmesser
200
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
285 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
200x160 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
160x120 mm
EE
Schraublochabmessung
17 mm
E
Ausladung
65 mm
LC
Belastungsfähigkeit
2000 daN
W
Gewicht
13.64 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung