??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
COD
Code
682996
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50+50 mm
H
Overall height
285 mm
AXB
Top plate outer dimensions
200x160 mm
AAXBB
Hole spacing
160x120 mm
EE
Hole width
17 mm
E
Offset
65 mm
LC
Load capacity
2000 daN
W
Weight
13.64 kg
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報