??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
682986
WT
Tipo bujo rueda
CC
D
Diametro rueda
200
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
252 mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
O
Radio de giro freno
157 mm
LC
Capacidad de carga
1500 daN
W
Peso
5.39 kg
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión