??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
70-1-3669
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
500 mm
B
59 mm
C
2 mm
D
8 mm
E
40 mm
H
37,5 mm
WEIGHT
weight
85 g
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報