??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-1-3669
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
Verzinkt
A
500 mm
B
59 mm
C
2 mm
D
8 mm
E
40 mm
H
37,5 mm
WEIGHT
Gewicht
85 g
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung