??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-1-3670
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
1000 mm
B
59 mm
C
2 mm
D
8 mm
E
40 mm
H
32,5 mm
WEIGHT
poids
85 g
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques