??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, Betriebsspannung 10…30 VDC, nicht bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
EAN
4047101114966
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-M18-H1147
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
56 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten