??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, Betriebsspannung 10…30 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, Die aktive Fläche (gelb) kann in fünf verschiedene Richtungen positioniert werden, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
EAN
4047101115000
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-CK40-H1147
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten