??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für explosionsgefährdete Bereiche
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für explosionsgefährdete Bereiche, Betriebsspannung 10…30 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101228373
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-Q80-H1147-EX
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten