??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3539
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
chrome plated satin
A
43 mm
B
18 mm
C
32 mm
D
13 mm
E
11 mm
F
22 mm
H
5 mm
G
5 mm
WEIGHT
poids
36.6 g
S
3.5 mm
X
≤ 2.3 mm
Y
0.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25182-charnieres-invisibles-multi-biellettes-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques