??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3540
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
chromé satiné
A
45 mm
B
22.7 mm
C
32 mm
D
18.5 mm
E
13 mm
F
19 mm
H
6 mm
G
5 mm
WEIGHT
poids
55 g
S
3.5 mm
X
≤ 3 mm
Y
0.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25183-charnieres-invisibles-multi-biellettes-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques