??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3540
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
verchromt, satiniert
A
45 mm
B
22.7 mm
C
32 mm
D
18.5 mm
E
13 mm
F
19 mm
H
6 mm
G
5 mm
WEIGHT
Gewicht
55 g
S
3.5 mm
X
≤ 3 mm
Y
0.8 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25183-scharniere-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-schwingarmen-und-oeffnungswinkel-1800.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung