??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3541
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
chrome plated satin
A
60 mm
B
22.2 mm
C
47 mm
D
18.5 mm
E
13 mm
F
33 mm
H
6.5 mm
G
6.5 mm
WEIGHT
poids
100 g
S
4.3 mm
X
≤ 3 mm
Y
1 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25184-charnieres-invisibles-multi-biellettes-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques