??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3542
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
chromé satiné
A
70 mm
B
26.6 mm
C
53 mm
D
23 mm
E
16.1 mm
F
35 mm
H
9 mm
G
7 mm
WEIGHT
poids
160 g
S
4.6 mm
X
≤ 3.5 mm
Y
1.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25185-charnieres-invisibles-multi-biellettes-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques