??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3542
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
verchromt, satiniert
A
70 mm
B
26.6 mm
C
53 mm
D
23 mm
E
16.1 mm
F
35 mm
H
9 mm
G
7 mm
WEIGHT
Gewicht
160 g
S
4.6 mm
X
≤ 3.5 mm
Y
1.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25185-scharniere-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-schwingarmen-und-oeffnungswinkel-1800.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung