??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3543
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
chrome plated satin
A
100 mm
B
33.2 mm
C
80 mm
D
27.5 mm
E
20 mm
F
52 mm
H
9.5 mm
G
9.5 mm
WEIGHT
poids
350 g
S
5.3 mm
X
≤ 4.8 mm
Y
1.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25186-charnieres-invisibles-multi-biellettes-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques