??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
70-7-3544
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
satin
A
50 mm
B
19 mm
C
38 mm
D
14 mm
E
18.2 mm
F
11 mm
WEIGHT
poids
33 g
S
2.7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25187-charniere-invisible-ouverture-1800.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques