??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3544
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
satin
A
50 mm
B
19 mm
C
38 mm
D
14 mm
E
18.2 mm
F
11 mm
WEIGHT
Gewicht
33 g
S
2.7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25187-scharnier-fuer-unsichtbaren-anschlag-mit-oeffnungswinkel-1800.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung