??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3635
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
satin chrome
A
70 mm
B
31.6 mm
C
53 mm
WEIGHT
Gewicht
160 g
S
4.6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30324-unsichtbares-drehmomentscharnier-mit-oeffnungswinkel-1800.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung