??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
70-7-3659
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
satiniertes Nickel
A
3.0 N.m mm
B
55 mm
C
43.5 mm
D
0 mm
S
15 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung