??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3622
MATERIAL
Material
316 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
60 mm
B
30 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
NOTE
Ausführung
Feder schließend
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25222-gekroepftes-federscharnier-60-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung