??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
71-1-3649
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
glänzend
A
66 mm
B
22.5 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
Feder schließend
WEIGHT
Gewicht
38 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25221-gekroepftes-federscharnier-66-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung