??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
71-1-3857
MATERIAL
Matière
alu 5754
FINISH
Finition
brut
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
9 mm
NOTE
Note
ressort fermant acier Bezinal
G
30 mm
WEIGHT
poids
22 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30294-charnieres-a-ressort-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques